Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Nýty trhací nýty plastové

 (1 Počet produktových řad)


Trhací nýty

Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.

Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.

Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.

Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.

  • Materiály: polyamid 6.6, polymid 6 s polykarbonátem (PC)
  • Barvy: béžová, černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Tato řada obsahuje varianty, které lze instalovat pomocí nýtovacích kleští, které lze dokoupit zvlášť.