Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Organizéry pro optická vlákna – kruhové Panely průchodkové

 (3 Počet produktových řad)


Organizéry pro optická vlákna – kruhové

Sortiment prvků k optickým vláknům obsahuje nízkoprofilové kruhové organizéry pro navinutí přebytečného vlákna na desku plošného spoje. Některé lze rozlomit a vytvořit z nich ohyb o 90 nebo 180 s konstantním poloměrem ohybu. Některé kruhové organizéry lze stohovat a montovat nad deskou plošných spojů. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Produktová řada: SREFA04

Panel průchodkový – rozebíratelný

Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).

Příslušenství pro optická vlákna a kabely

Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.