Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

permanentní na bázi kaučuku oboustranné pásky samolepicí pásky - pěnové Páska

 (5 Počet produktových řad)


Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi kaučuku

Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s lepidlem na bázi kaučuku. Je ideální pro manuální i automatizované použití. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Ideální pro mnoho různých povrchů, například vlnitou lepenku, dřevo, práškově lakovaný povrch, sklo a plasty s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační materiály, plastové výlisky, lišty pro vedení vodičů, informační tabule, koncové krytky, nápisy. Drží i na povrchu s texturou.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná - v roli

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa Jednorázové použití. Použití: dočasné i trvalé reklamní nápisy, propagační grafika na jedno použití, upozorňovače a wobblery, krátké role jsou skvělé pro zahrnutí do sad se všemi druhy propagačních nebo dočasných nápisů.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná – výseky

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Twin Stick – oboustranné – výseky – s větší tloušťkou – s permanentním lepidlem

Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu.

Pásky samolepicí -Twin Stick – oboustranné – výseky – s permanentním lepidlem

Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.