Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava nízkoprofilová Přísavky Šrouby M3.5

 (1 Počet produktových řad)


Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2