Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící hlava nízkoprofilová Svorky na kabely Šrouby M2

 (1 Počet produktových řad)


Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2