Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava nízkoprofilová Proti zkrutu Šrouby

 (3 Počet produktových řad)


Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2