Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Zátky na plynové ventily

 (2 Počet produktových řad)


Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – metrická řada

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky metrické řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro metrické velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193

Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – palcová řada

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky palcové řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro palcové velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193