Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zum Einstecken

 (136 Produktgruppen)


Inbus-Abdeckkappen

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

  • Used to conceal and protect Allen head screw from dust, dirt and damage.
  • It can help reduce noise and vibration by providing a more secure fitting.
  • Used in electronics, or furniture industries.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1805

Vierkantschrägeinsätze

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • They are easy to assemble for furniture and construction.
  • Ideal for pipe ends or irregular surfaces and for tubes that meet angled surfaces.
  • Designed to be durable and long-lasting.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1555

Schutzstopfen für Ringstutzen

Unsere Schutzstopfen für Ringstutzen werden in LDPE natur angeboten und sind bestens geeignet, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie passen zu Ringstutzen DIN 7642 B/E. Sie werden entweder mit oder ohne Abziehlasche geliefert.



Seriennummer: SR1016

Blindstopfen

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.



Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Karosseriestopfen

Karosseriestopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten. Halten Temperaturen von -40 Celsius bis + 135 Celsius stand.



Seriennummer: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Schraubenschutzkappen

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche sind zum Verschließen und Abdichten von Schlauchenden gedacht. Sie haben Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.

Die innen liegende, zentral angeordnete Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen des Stopfens und macht ihn zu einer unkomplizierten Alternative. Außerdem ermöglicht die konische Form das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser. Der feste Sitz und die sichere Abdichtung des Stopfens verhindern effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen in den Schlauch. Dies trägt zum Schutz der internen Komponenten bei und garantiert eine optimale Leistung.

Wird häufig im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft eingesetzt.

  • Zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.
  • Verfügt über Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen.
  • Die konische Form ermöglicht das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser.
Material: EVA Farbe: Gelb Seriennummer: SR6111

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Eindrehstopfen

Unsere Eindrehstopfen, die in orangefarbenem LDPE angeboten werden, verfügen über ein selbstschneidendes Design. Die dicken Wände der Eindrehstopfen machen sie sehr belastbar.



Seriennummer: SR1160

Abdeckkappen

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Designed to protect screw heads and are ideal for decorative purposes.
  • Snap into place, protects against dirt and moisture.
  • Used in applications such as medical, and industrial.
Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.

  • Designed to ensure a secure fit due to their convex sides.
  • It protects against contaminants, debris, and damage.
  • Reusable due to the material and without affecting the effectiveness of the sealing.
Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Grün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Transparent Seriennummer: SR5751

Kreuzschlitzschrauben-Kappen

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

  • Designed to protect exposed crosshead screws from dust and dirt.
  • Easily installed by simply pressing them over the screw head
  • Used on electrical enclosures, switchgear, and applications in industrial.
Material: PE-HD, LDPE Farbe: Beige, Elfenbein, Weiß, Teak, Hellbraun, Dunkelbraun, Schwarz Seriennummer: SR1806

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Die Kompressionsstopfen aus gelbem LDPE wurden speziell zur Nutzung mit DKO-Dichtkegelverschraubungen (24-Kegel mit O-Ring) entwickelt und schützen während Transport, Lagerung und Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Die flexible Lamelle gewährleistet eine feste und sichere Passung in der DKO-Überwurfmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht effizientes Entfernen.



Seriennummer: SR1121

Gewölbte Blindstopfen

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: PA, HDPE, Nylon, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Viereckige Kuppeneinsätze

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

  • Used to protect square tubes or box sections.
  • Provides attractive finish to high quality tubular products.
  • Common in the construction and furniture industry.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1556

Antriebswellen-Schutzkappen

Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Abdeckung der Antriebswelle und der umliegenden Lager vor Öl und diversen Chemikalien verwendet.

Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und flexibles Polyvinylchlorid (PVC). Die PVC-Variante ist außerdem reiß- und spaltfest.

Unser Sortiment entspricht DIN 748, IEC 600-72 und ISO R775.

  • Materialien: LDPE und Flexibles PVC
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1079

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Die Maskierungskappen für einfaches Abziehen bieten optimalen Schutz für Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche während des Herstellungsverfahrens.

  • Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
  • Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils.
Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Diese flexible Endkappen mit Befestigungsband eignen sich für eine breite Anwendungspalette, von Kabeln und Staubkappen bis hin zu Gehäusen und Deckeln. Das Elastomer-Befestigungsband wurde zur Verbindung und Befestigung zwei separater Komponenten entwickelt. Das Produkt kann sich dank des flexiblen EPDM-Materials bis auf das 3-fache seiner Nennlänge ausdehnen.



Seriennummer: SR2000

Endabdeckkappen

Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche. Sie bieten nicht nur Schutz vor Beschädigungen und dem Eindringen von Schmutz, sondern auch ein sauberes Finish, um den Look abzurunden. Verschiedene Materialien und Farben sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.



Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Ezeplugs

Durch unser patentiertes Design der Ezeplugs zur schnellen Befestigung werden die Stopfen durch einfaches Einschieben an der richtigen Stelle platziert. Die LDPE-Stopfen wurden mit einer starken, flexiblen mittig oder seitlich angebrachten Zuglasche zur effizienten Entfernung ausgestattet, sie sind in 25 gängigen Gewindegrößen erhältlich.



Seriennummer: SR1055

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
  • Langlebiges Material.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Pfostenkappen

Ein Schutzstopfen zur Abdeckung von Löchern in Rohren, Rohrleitungen und anderen Pfosten. Diese Zaunpfostenstopfen schützen die Anwendung vor Beschädigungen und vor dem Eindringen von Schmutz. Sie sind aus weißem HDPE hergestellt.



Seriennummer: SRF0011

Fächer-Stehbolzenkappen

Diese LDPE-Fächer-Stehbolzenkappen werden zum Schutz von Bolzen unterschiedlichster Art verwendet. Die Innenlamellen bieten einen starken Halt und sind flexibel, sodass die Kappen für verschiedene Durchmesser eingesetzt werden können. Einige Modelle dieses Sortiments sind mit einem Flansch ausgestattet, zum leichteren Entfernen des Teils. Einige sind auch ohne Flansch erhältlich. Unser Angebot umfasst Optionen aus LDPE, Natur und Gelb.


Seriennummer: SR1056

  • von 6