Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar PCR

En stock

Los capuchones cónicos y los tapones estándar están diseñados para funcionar tanto como capuchones como tapones. Pueden acomodar más de 140 tamaños debido a su forma cónica. Se utilizan comúnmente para proteger contra daños, suciedad, humedad y otros productos químicos corrosivos durante el almacenamiento y el envío. Son ampliamente aplicables en diversas industrias. Son fáciles de instalar y quitar, y ofrecen una solución rentable.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Cuando se utiliza como tapón d1 Color d2 d3 Cuando se utiliza como capuchón d4 Compra
0,208 € - 0,2312 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
Verde
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
1,0021 € - 1,1135 € Solicite el plazo de entrega aquí
139.5 mm
Verde
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
0,8136 € - 0,9041 € Solicite el plazo de entrega aquí
124.0 mm
Verde
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,3549 € - 0,3944 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.5 mm
Verde
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
0,1768 € - 0,1965 € Solicite el plazo de entrega aquí
68.1 mm
Verde
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,0645 € - 0,1003 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Verde
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
1,9314 € - 2,1461 € Solicite el plazo de entrega aquí
270.0 mm
Verde
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,0473 € - 0,0736 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.7 mm
Verde
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,1058 € - 0,1176 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.6 mm
Verde
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
1,1906 € - 1,852 € Solicite el plazo de entrega aquí
146.8 mm
Verde
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,3289 € - 0,5117 € Solicite el plazo de entrega aquí
93.5 mm
Verde
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,0504 € - 0,056 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.6 mm
Verde
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,2392 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.0 mm
Verde
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,0297 € - 0,0462 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
Verde
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,0442 € - 0,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.4 mm
Verde
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,3015 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
84.2 mm
Verde
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,0426 € - 0,0663 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,4368 € - 0,4854 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0 mm
Verde
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
1,7559 € - 1,951 € Solicite el plazo de entrega aquí
216.0 mm
Verde
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,6253 € - 0,6948 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.5 mm
Verde
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
  • de 2
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Verde

20747275

Rango de precios
0,2312 € - 0,208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Verde

20747381

Rango de precios
1,1135 € - 1,0021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Verde

20747374

Rango de precios
0,9041 € - 0,8136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Verde

20747329

Rango de precios
0,3944 € - 0,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Verde

20747268

Rango de precios
0,1965 € - 0,1768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Verde

20747213

Rango de precios
0,1003 € - 0,0645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Verde

20747435

Rango de precios
2,1461 € - 1,9314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

20747152

Rango de precios
0,0736 € - 0,0473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Verde

20747244

Rango de precios
0,1176 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Verde

20747398

Rango de precios
1,852 € - 1,1906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Verde

20747312

Rango de precios
0,5117 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Verde

20747169

Rango de precios
0,056 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Verde

20747282

Rango de precios
0,2658 € - 0,2392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Verde

20747107

Rango de precios
0,0462 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Verde

20747145

Rango de precios
0,0688 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Verde

20747305

Rango de precios
0,3351 € - 0,3015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Verde

20747138

Rango de precios
0,0663 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Verde

20747350

Rango de precios
0,4854 € - 0,4368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Verde

20747428

Rango de precios
1,951 € - 1,7559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Verde

20747367

Rango de precios
0,6948 € - 0,6253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm