Menu Search

Tuercas de acero en forma de T

En stock

Las tuercas en forma de T son ideales para su uso con patas ajustables, patas inclinables, ruedas y pernos de bloqueo y otras aplicaciones para montaje en mobiliario. Es una tuerca autoblocante para evitar la rotación durante el montaje, ya sea manual o automatizado.

Estas tuercas son fáciles de montar, basta con insertarlas en un orificio taladrado y golpearlas con un martillo.

Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la brida Altura de la clavija Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Compra
0,2983 € - 0,6593 € 2000 En stock
M8
10322406 0,4101 € - 0,4315 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
0,1524 € - 0,1604 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Tuerca en T M8 22.0 mm 11.0 mm Acero

10322390

Rango de precios
0,6593 € - 0,2983 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma de la tuerca
    Cilíndrico
  • Código de material
    7318153590
  • Material completo
    Acero
Tuerca en T M10 25.0 mm 12.0 mm Acero

10322406

Rango de precios
0,4315 € - 0,4101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma de la tuerca
    Cilíndrico
  • Código de material
    7318153590
  • Material completo
    Acero
Tuerca en T M6 19.0 mm 9.0 mm Acero

10322383

Rango de precios
0,1604 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma de la tuerca
    Cilíndrico
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero