Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda PVC Ajustable a presión Protección para las roscas

 (8 conjuntos de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones flexibles - Alta temperatura

Los Flexiplugs de alta temperatura se utilizan para sujetar tornillos y clavos tanto en orificios roscados como lisos. Resiste la rotura y la contaminación. Se utiliza en los sectores de la automoción y la fabricación.

  • Se admiten tamaños de rosca métrica y UNF.
  • Proporcionan un agarre firme, resisten la rotura y el desgarro y son una buena protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en equipos de construcción, eléctricos e industriales.
Material: PVC Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1070

Capuchones para extremos de tubos

Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026