Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Silicona Ajustable a presión Rosca UNF

 (8 conjuntos de productos)


Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tapones para arandelas de enmascaramiento

Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753