Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Rosca UNF Protección para las roscas

 (7 conjuntos de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capuchón con lengüeta troquelada

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026