Menu Search

Hemos encontrado 34 tipos de productos para

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protección para mangueras


Protectores para mangueras de cinta en espiral

Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Ring Seal Clamps

Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.

  • Las abrazaderas de junta circular higiénicas con y sin reborde son el último avance en detección y contención de la contaminación, ayudando así a reducir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Ideales para las industrias alimentaria y farmacéutica.
  • Los equipos de detección de metales en línea que se utilizan para detectar productos contaminados por las líneas de proceso pueden identificar fácilmente fragmentos de solo 2 o 3 milímetros.
  • Conformes a la FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Spiral Guard® FRAS - Aprobado conforme a la seguridad en minas

Protectores de manguera en espiral para la seguridad en la minería. Sus propiedades ignífugas y antiestáticas están aprobadas, por lo que es ideal para aplicaciones subterráneas. Diseñado para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.

  • Testados y aprobados de acuerdo con la antigua especificación 182:1986 de British Coal, satisfaciendo los requisitos del esquema no metálico para su uso bajo tierra.
  • Testados y aprobados por el Mine Safety Laboratory, Department of Mineral Resources, NSW de conformidad con AS2660 FRAS - 1991
  • Standard internacional: ISO 6805.
  • Patentes aplicables: Australia 747837, Alemania 69912586.3-08, Italia y Reino Unido 1062456, Estados Unidos 6286557
  • Retardantes del fuego y antiestáticos.
Material: PEAD Color: Gris, Negro Código De La Serie: SR1081

Tapafinales para manguito de manguera

Los casquillos de manguito se utilizan para fijar el manguito de protección de la manguera engarzándolo a la manguera. Esto evita daños y fugas, y protege las mangueras del desgaste, la presión y la corrosión.

  • Se utilizan para sellar el manguito de una manguera.
  • Engarzados en el conjunto de la manguera.
Material: Aluminio Color: Aluminio Código De La Serie: SR1098

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones de extracción lateral

Los tapones de apertura lateral proporcionan un cierre seguro y cómodo para diversas aplicaciones. El mecanismo de liberación lateral permite una rápida inserción y extracción sin necesidad de herramientas, garantizando un cierre hermético.

  • El mecanismo de liberación lateral permite una fácil inserción y extracción, eliminando la necesidad de herramientas adicionales o una fuerza excesiva.
  • El diseño versátil de estos tapones los hace adecuados para diversas aplicaciones en distintas industrias.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1120

Tapones de extracción lateral DKO

Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.Protegen los accesorios de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento frente a daños y contaminantes.El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, y la lengüeta lateral permite una fácil extracción.Se utilizan habitualmente para satisfacer las necesidades de industrias como la automovilística, la manufacturera y la de maquinaria. Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1121

Tapones de servicio para mangueras

Los tapones de servicio para mangueras a se utilizan para taponar mangueras hidráulicas, mientras se realiza su mantenimiento o reparación en el campo. La forma cónica permite una fijación sencilla a varios tamaños de manguera. Fácil de instalar con tan sólo presionar y girar.

  • Evitan los derrames de aceite o productos químicos durante las tareas de mantenimiento y reparación.
  • Ideales para aplicaciones con mangueras y tuberías rígidas.
  • No se necesitan herramientas, su montaje es a presión.
  • Resistentes y reutilizables.
  • La solución perfecta para el mantenimiento sobre el terreno.
Material: Goma Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0071

Tapón para manguera con lengüeta central

Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.

La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.

Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.

  • Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
  • Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas.
  • La forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores.
Material: EVA Color: Amarillo Código De La Serie: SR6111

  • de 2