Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(33 Types de produit)
Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.
Séries: SRK0083, SR5759
Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.
Séries: SR5761
Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Les écrous filetés à bouton - écrou Kwik permettent une mise en place par pression sur un goujon fileté. Pour l'installer, enfoncer sur la longueur de la fixation filetée jusqu'à l'emplacement désiré et verrouiller par une rotation à 180
Séries: SR2305
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur
Séries: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866
Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.
Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Une gamme d’écrous en U montés sur les bords. Ils glissent facilement sur les bords des matériaux et des panneaux en tôle fins.
Ces écrous peuvent être utilisés comme alternatives aux douilles filetées et aux fixations à sertir. Ils sont disponibles dans différents styles de montage pour répondre aux besoins de votre projet, y compris le montage en bordure de panneau, le montage en coin bord à bord et le montage bord à bord de panneaux.
Les tailles de filetage sont notamment M5 et M6.
Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.
Séries: SR1954 ,SR2014
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Rubans de masquage qui peuvent supporter de hautes températures jusqu'à 260C. Idéaux pour les géométries difficiles qu'un capuchon ou un bouchon ne peut pas couvrir. Tous nos rubans de masquage se retirent de façon nette et ne laissent aucun résidu. Adhère rapidement : pas de perte de temps à l'application.
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer