Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendone la rapida rimozione.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di serraggio N | d2 | Resistenza al taglio | Materiale | h1 | d3 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,35 € - 53,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
|
Acciaio
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 42,1575 € - 56,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
25.0
|
|
Acciaio
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 40,35 € - 53,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
|
Acciaio
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 52,92 € - 70,56 € | Richiedi il lead time qui |
|
34.0
|
|
Acciaio
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 43,0425 € - 57,39 € | Richiedi il lead time qui |
|
11.0
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
| 65,4675 € - 87,29 € | Richiedi il lead time qui |
|
25.0
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 44,85 € - 59,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
11.0
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
| 43,9425 € - 58,59 € | Richiedi il lead time qui |
|
34.0
|
|
Acciaio
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 68,1525 € - 90,87 € | Richiedi il lead time qui |
|
34.0
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 24,21 € - 32,28 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
|
Acciaio
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 24,21 € - 32,28 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
|
Acciaio
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 50,2275 € - 66,97 € | Richiedi il lead time qui |
|
25.0
|
|
Acciaio
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare