Menu Ricerca

Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1.5 29.0 Acciaio

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Comprendono un pistoncino a molla che innesta una serie di cuscinetti a sfera quando l'elemento di serraggio viene inserito nel foro. In acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20190361

Codice articolo precedente:

20190361

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 8.0
d3 14.0
h3 3.0
Resistenza alla trazione N 1800.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci