Menu Ricerca

Accessori interruttori

Disponibile

Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
9,1919 € - 10,1975 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
14,1632 € - 15,7353 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
4,9854 € - 4,9854 € Richiedi il lead time qui
1 NC
9,2627 € - 10,2824 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
12,846 € - 14,2906 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
14,2765 € - 15,8628 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
13,7524 € - 15,2821 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
8,1438 € - 9,0361 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
14,2765 € - 15,8628 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100-230 VCA
5,2545 € - 5,821 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 NC
5,2545 € - 5,821 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 NA
4,9854 € - 4,9854 € Richiedi il lead time qui
1 NA
12,9593 € - 14,4039 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
  • di 2
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212325

Fascia di prezzo
10,1975 € - 9,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212332

Fascia di prezzo
15,7353 € - 14,1632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco di contatto Stop ‌IP 65 28.0 mm

10211823

Fascia di prezzo
4,9854 € - 4,9854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211830

Fascia di prezzo
10,2824 € - 9,2627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212349

Fascia di prezzo
14,2906 € - 12,846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211915

Fascia di prezzo
15,8628 € - 14,2765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211908

Fascia di prezzo
15,2821 € - 13,7524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212295

Fascia di prezzo
9,0361 € - 8,1438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211922

Fascia di prezzo
15,8628 € - 14,2765 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco contatto IP50 33.0 mm

10212264

Fascia di prezzo
5,821 € - 5,2545 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NC
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    6.7927 EUR
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
Blocco contatto IP50 33.0 mm

10212257

Fascia di prezzo
5,821 € - 5,2545 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NA
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    6.7927 EUR
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
Blocco di contatto Start ‌IP 65 28.0 mm

10211816

Fascia di prezzo
4,9854 € - 4,9854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211892

Fascia di prezzo
14,4039 € - 12,9593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm