Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare