Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
156,292 € - 183,8748 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5000.0
18,122 € - 30,1965 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
400.0
86,0283 € - 114,6975 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2350.0
161,0993 € - 189,5328 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5200.0
20,3668 € - 33,9378 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
500.0
47,8573 € - 79,7655 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1500.0
15,58 € - 25,9735 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
300.0
162,5035 € - 191,183 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5250.0
158,2805 € - 186,2118 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5100.0
90,1385 € - 106,0465 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2550.0
157,7065 € - 185,5353 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5050.0
166,788 € - 196,226 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5400.0
154,8673 € - 182,1938 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4950.0
54,202 € - 90,3435 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2050.0
61,0183 € - 101,6903 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2400.0
98,1848 € - 115,5073 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2850.0
181,425 € - 213,446 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5950.0
122,467 € - 144,074 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3750.0
141,286 € - 166,2243 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4450.0
103,156 € - 137,5345 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2950.0
  • di 72
Albero temprato 20.0 5000.0 0.9 Acciaio

20279837

Fascia di prezzo
183,8748 € - 156,292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.360
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 400.0 0.9 Acciaio

20280109

Fascia di prezzo
30,1965 € - 18,122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    1.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2350.0 0.9 Acciaio

20280482

Fascia di prezzo
114,6975 € - 86,0283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.048
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5200.0 0.9 Acciaio

20279875

Fascia di prezzo
189,5328 € - 161,0993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.844
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 500.0 0.9 Acciaio

20280123

Fascia di prezzo
33,9378 € - 20,3668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    1.925
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 1500.0 0.9 Acciaio

20280314

Fascia di prezzo
79,7655 € - 47,8573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    5.775
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 300.0 0.9 Acciaio

20280086

Fascia di prezzo
25,9735 € - 15,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    1.155
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5250.0 0.9 Acciaio

20279882

Fascia di prezzo
191,183 € - 162,5035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.968
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5100.0 0.9 Acciaio

20279851

Fascia di prezzo
186,2118 € - 158,2805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.597
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 2550.0 0.9 Acciaio

20279349

Fascia di prezzo
106,0465 € - 90,1385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    6.299
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5050.0 0.9 Acciaio

20279844

Fascia di prezzo
185,5353 € - 157,7065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.474
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5400.0 0.9 Acciaio

20279912

Fascia di prezzo
196,226 € - 166,788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.338
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 4950.0 0.9 Acciaio

20279820

Fascia di prezzo
182,1938 € - 154,8673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.227
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 2050.0 0.9 Acciaio

20279240

Fascia di prezzo
90,3435 € - 54,202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    5.064
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 2400.0 0.9 Acciaio

20279318

Fascia di prezzo
101,6903 € - 61,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    5.928
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 2850.0 0.9 Acciaio

20279400

Fascia di prezzo
115,5073 € - 98,1848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    7.040
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 5950.0 0.9 Acciaio

20280024

Fascia di prezzo
213,446 € - 181,425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    14.697
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3750.0 0.9 Acciaio

20279585

Fascia di prezzo
144,074 € - 122,467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.263
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 4450.0 0.9 Acciaio

20279721

Fascia di prezzo
166,2243 € - 141,286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    10.992
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2950.0 0.9 Acciaio

20280604

Fascia di prezzo
137,5345 € - 103,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    11.358
  • Materiale
    Acciaio