Menu Ricerca

Albero temprato 25.0 1500.0 0.9 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 25 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20280314

Codice articolo precedente:

20280314

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 79,7655 €
10 - 19 71,791 €
20 - 39 67,8038 €
40 - 49 59,8293 €
50 - 99 55,8318 €
100 + 47,8573 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

79,77 €

1 x 79,7655 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 25.0
l1 1500.0
Depth of hardness min 0.9
Peso Kg 5.775
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci