Menu Ricerca

Albero temprato 50.0 4900.0 1.5 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 50 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20284541

Codice articolo precedente:

20284541

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 476,06 €
10 + 428,45 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

476,06 €

1 x 476,06 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 50.0
l1 4900.0
Depth of hardness min 1.5
Peso Kg 75.460
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci