Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
89,13 € - 148,55 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1450.0
66,53 € - 110,89 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1050.0
187,05 € - 207,83 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2050.0
216,68 € - 240,76 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2400.0
97,61 € - 162,68 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1600.0
383,30 € - 425,89 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5550.0
333,77 € - 370,85 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2250.0
197,94 € - 219,93 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1300.0
269,86 € - 299,84 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1800.0
340,87 € - 378,74 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2300.0
16,54 € - 27,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
250.0
25,24 € - 42,06 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
400.0
28,07 € - 46,79 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
450.0
94,77 € - 157,95 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1550.0
508,93 € - 565,48 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5850.0
62,14 € - 103,56 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
600.0
185,33 € - 205,92 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1200.0
262,69 € - 291,88 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1750.0
190,70 € - 211,89 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1250.0
233,87 € - 259,85 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1550.0
  • di 72
Albero temprato 50.0 1450.0 1.5 Acciaio

20283858

Fascia di prezzo
148,55 € - 89,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    22.330
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1050.0 1.5 Acciaio

20283773

Fascia di prezzo
110,89 € - 66,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    16.170
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2050.0 1.5 Acciaio

20283971

Fascia di prezzo
207,83 € - 187,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.570
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2400.0 1.5 Acciaio

20284046

Fascia di prezzo
240,76 € - 216,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    36.960
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1600.0 1.5 Acciaio

20283889

Fascia di prezzo
162,68 € - 97,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    24.640
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5550.0 1.5 Acciaio

20283490

Fascia di prezzo
425,89 € - 383,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    54.779
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2250.0 1.5 Acciaio

20285203

Fascia di prezzo
370,85 € - 333,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    49.950
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1300.0 1.5 Acciaio

20285012

Fascia di prezzo
219,93 € - 197,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    28.860
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1800.0 1.5 Acciaio

20285111

Fascia di prezzo
299,84 € - 269,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    39.960
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2300.0 1.5 Acciaio

20285210

Fascia di prezzo
378,74 € - 340,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    51.060
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 250.0 1.5 Acciaio

20283629

Fascia di prezzo
27,57 € - 16,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    3.850
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 400.0 1.5 Acciaio

20283650

Fascia di prezzo
42,06 € - 25,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.160
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 450.0 1.5 Acciaio

20283667

Fascia di prezzo
46,79 € - 28,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.930
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1550.0 1.5 Acciaio

20283872

Fascia di prezzo
157,95 € - 94,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    23.870
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5850.0 1.5 Acciaio

20284732

Fascia di prezzo
565,48 € - 508,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    90.090
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 600.0 1.5 Acciaio

20284879

Fascia di prezzo
103,56 € - 62,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    13.320
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1200.0 1.5 Acciaio

20284992

Fascia di prezzo
205,92 € - 185,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    26.640
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1750.0 1.5 Acciaio

20285104

Fascia di prezzo
291,88 € - 262,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    38.850
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1250.0 1.5 Acciaio

20285005

Fascia di prezzo
211,89 € - 190,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    27.750
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1550.0 1.5 Acciaio

20285067

Fascia di prezzo
259,85 € - 233,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    34.410
  • Materiale
    Acciaio