Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
292,94 € - 325,49 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
428,45 € - 476,06 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4900.0
|
||
297,17 € - 330,19 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3350.0
|
||
713,92 € - 793,24 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3800.0
|
||
944,42 € - 1.049,35 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5050.0
|
||
925,95 € - 1.028,83 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4950.0
|
||
833,81 € - 926,45 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4450.0
|
||
750,84 € - 834,27 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4000.0
|
||
433,48 € - 481,64 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2950.0
|
||
241,11 € - 267,90 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1600.0
|
||
621,77 € - 690,85 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
898,29 € - 998,10 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
695,54 € - 772,82 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3700.0
|
||
796,87 € - 885,41 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4250.0
|
||
277,03 € - 307,81 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1850.0
|
||
426,30 € - 473,67 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
732,38 € - 813,75 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
741,56 € - 823,96 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3950.0
|
||
603,30 € - 670,33 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
806,16 € - 895,73 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare