Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
82,62 € - 91,55 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1350.0
|
||
38,11 € - 42,23 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
600.0
|
||
37,05 € - 41,05 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
550.0
|
||
99,54 € - 110,29 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1800.0
|
||
101,53 € - 112,50 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1850.0
|
||
48,52 € - 53,76 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
800.0
|
||
97,47 € - 108,00 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1450.0
|
||
11,41 € - 12,64 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
100.0
|
||
15,16 € - 16,80 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
150.0
|
||
109,03 € - 120,81 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1750.0
|
||
106,43 € - 117,93 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1700.0
|
||
84,56 € - 93,70 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1150.0
|
||
26,30 € - 29,14 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
350.0
|
||
100,69 € - 111,57 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1550.0
|
||
43,31 € - 47,99 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
700.0
|
||
114,25 € - 126,59 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1850.0
|
||
92,52 € - 102,52 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1350.0
|
||
93,95 € - 104,10 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1100.0
|
||
29,03 € - 32,16 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
300.0
|
||
23,47 € - 26,00 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare