Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
498,13 € - 551,95 € Richiedi il lead time qui
40.0
1650.0
Richiedi il lead time qui
50.0
200.0
34,03 € - 37,70 € Richiedi il lead time qui
12.0
500.0
101,53 € - 112,50 € Richiedi il lead time qui
10.0
1850.0
82,62 € - 91,55 € Richiedi il lead time qui
10.0
1350.0
29,77 € - 32,99 € Richiedi il lead time qui
12.0
400.0
94,75 € - 104,99 € Richiedi il lead time qui
12.0
1400.0
95,04 € - 105,31 € Richiedi il lead time qui
10.0
1700.0
91,78 € - 101,69 € Richiedi il lead time qui
10.0
1600.0
12,38 € - 13,71 € Richiedi il lead time qui
12.0
150.0
73,26 € - 81,18 € Richiedi il lead time qui
10.0
1150.0
68,59 € - 76,00 € Richiedi il lead time qui
10.0
1050.0
89,65 € - 99,34 € Richiedi il lead time qui
10.0
1500.0
20,64 € - 22,88 € Richiedi il lead time qui
12.0
250.0
40,72 € - 45,11 € Richiedi il lead time qui
12.0
650.0
70,93 € - 78,59 € Richiedi il lead time qui
10.0
1100.0
51,43 € - 56,98 € Richiedi il lead time qui
12.0
850.0
38,11 € - 42,23 € Richiedi il lead time qui
12.0
600.0
64,97 € - 71,99 € Richiedi il lead time qui
8.0
1200.0
91,46 € - 101,34 € Richiedi il lead time qui
8.0
1950.0
  • di 18
Albero 40.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20336486

Fascia di prezzo
551,95 € - 498,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20336585


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20334369

Fascia di prezzo
37,70 € - 34,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1850.0 +0,-9 Alluminio

20334246

Fascia di prezzo
112,50 € - 101,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20334147

Fascia di prezzo
91,55 € - 82,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20334345

Fascia di prezzo
32,99 € - 29,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20334536

Fascia di prezzo
104,99 € - 94,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20334215

Fascia di prezzo
105,31 € - 95,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20334192

Fascia di prezzo
101,69 € - 91,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20334291

Fascia di prezzo
13,71 € - 12,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20334109

Fascia di prezzo
81,18 € - 73,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20334086

Fascia di prezzo
76,00 € - 68,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20334178

Fascia di prezzo
99,34 € - 89,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20334314

Fascia di prezzo
22,88 € - 20,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20334390

Fascia di prezzo
45,11 € - 40,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20334093

Fascia di prezzo
78,59 € - 70,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20334437

Fascia di prezzo
56,98 € - 51,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20334383

Fascia di prezzo
42,23 € - 38,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20333737

Fascia di prezzo
71,99 € - 64,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1950.0 +0,-9 Alluminio

20333881

Fascia di prezzo
101,34 € - 91,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000