Menu Ricerca

Anelli di fissaggio

Disponibile

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo accessorio Colore Profondità totale Acquista
2,902 € - 2,902 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,9117 € - 2,9738 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,6801 € - 2,4105 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0736 € - 0,1029 € 95870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello di fissaggio
Rosso
0,0885 € - 0,1234 € Richiedi il lead time qui
Anello di fissaggio
Rosso
0,0957 € - 0,1337 € 34999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello di fissaggio
Rosso
0,1253 € - 0,1614 € 75096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello di fissaggio
Rosso
0,1614 € - 0,211 € 40709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello di fissaggio
Rosso
0,1106 € - 0,1543 € 40878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello di fissaggio
Rosso
0,0811 € - 0,1131 € 262806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello di fissaggio
Rosso
Anello di fissaggio 48.0 mm Zinco pressofuso

20049294

Fascia di prezzo
2,902 € - 2,902 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Anello di fissaggio 48.0 mm 63.0 mm Acciaio zincato

20049973

Fascia di prezzo
2,9738 € - 1,9117 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    55.0 mm
  • Diametro interno
    48.0 mm
  • Diametro esterno
    63.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Anello di fissaggio 22.5 mm 33.0 mm Acciaio armonico

20049959

Fascia di prezzo
2,4105 € - 1,6801 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.5 mm
  • Diametro esterno
    33.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Anello di fissaggio 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Rosso

10052211

Fascia di prezzo
0,1029 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
95870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo
Anello di fissaggio 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Rosso

10052235

Fascia di prezzo
0,1234 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo
Anello di fissaggio 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Rosso

10052242

Fascia di prezzo
0,1337 € - 0,0957 €

Livelli di giacenza
34999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo
Anello di fissaggio 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Rosso

10052266

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
75096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo
Anello di fissaggio 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Rosso

10052297

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
40709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    19.0 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo
Anello di fissaggio 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Rosso

10052259

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
40878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo
Anello di fissaggio 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Rosso

10052228

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
262806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro raccordo
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    7.5 mm
  • Tipo accessorio
    Anello di fissaggio
  • Colore
    Rosso
  • Forma
    Rotondo