Menu Ricerca

Anello di fissaggio 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Rosso

Questo anello di fissaggio è realizzato in POM rosso ed è abbastanza flessibile da essere spostato manualmente dopo il montaggio.
Codice articolo Essentra :

10052235

Codice articolo precedente:

011105000505

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1234 €
1000 + 0,0885 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

61,70 €

500 x 0,1234 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro raccordo 5.0 mm
Diametro esterno 9.0 mm
Tipo accessorio Anello di fissaggio
Colore Rosso
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci