Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli anelli di tenuta svolgono la funzione di una spalla che mantiene in posizione componenti e assemblaggi su un asse liscio e possono essere utilizzati anche in un alloggiamento o foro per soluzioni monouso. Tra le applicazioni più comuni sono inclusi gli assi di tenuta.
Vengono installate in scanalature pre-fabbricate su assi e perni, dove svolgono una funzione di appoggio e tenuta di specifici componenti o assemblaggi. Il design a forma di anello presenta una linguetta per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0718 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1437 € - 0,1865 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,1152 € - 0,1602 € | 19015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,0576 € - 0,0576 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0791 € - 0,1104 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0827 € - 0,1155 € | 63593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0648 € - 0,0903 € | 93840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1204 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.551 in
14.0 mm