Gli anelli apribili sono ideali per tenere insieme più pezzi di materiale stampato, tenere insieme campioni o creare libri. Questi resistenti anelli multiuso si chiudono a scatto per tenere insieme gli articoli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma anello | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2719 € - 0,3172 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Pera
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2691 € | 17800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
||
| 0,3498 € - 0,4093 € | 64215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
||
| 10379790 | 0,2535 € - 0,296 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
|
| 0,2719 € - 0,3186 € | 11294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
||
| 0,2294 € - 0,2691 € | 125093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Circolare
|
|
|
||
| 0,1118 € - 0,1307 € | 24582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
|
|
||
| 0,1252 € - 0,1458 € | 44995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ovale
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare