Menu Ricerca

Abbiamo trovato 72 tipi di prodotto per Materiale espositori

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Materiale espositori


Anelli antivibrazioni

Gli anelli antivibrazione contribuiscono a evitare le vibrazioni sui tubi telescopici che spesso vibrano una volta montati.

Questi anelli contribuiscono a ottimizzare le prestazioni dei tubi, riducendo l'usura che le vibrazioni continue possono causare. Inoltre, contribuiscono a prevenire il rumore, coprono la connessione e conferiscono un aspetto ordinato all'insieme.

  • Materiale: cloruro di polivinile (PVC)
  • Colori: nero e grigio

Anelli per rilegatura

Gli anelli apribili sono ideali per tenere insieme più pezzi di materiale stampato, tenere insieme campioni o creare libri. Questi resistenti anelli multiuso si chiudono a scatto per tenere insieme gli articoli.

Attacchi a bordo scaffale per biglietti

Gli attacchi a bordo scaffale vengono utilizzati per segnalare le offerte speciali e comunicare informazioni dettagliate. Questi attacchi richiamano l'attenzione su prodotti specifici nei punti vendita per una migliore promozione.

Basetta a T

I supporti per materiale espositivo presentano una dentellatura interna per mantenere in modo sicuro materiali stampati per il marketing e altri espositori. Il materiale flessibile può ospitare stampati di diverso spessore.

Clip a chiocciola per scaffale

Le chiocciole per messaggio promozionale vengono utilizzate per segnalare offerte speciali e comunicare informazioni dettagliate; si fissano saldamente al bordo dello scaffale. La gamma ha diverse varianti di montaggio, tra cui alcune dotate di una striscia adesiva sulla parte anteriore per montare facilmente materiali promozionali e offerte speciali.

Clip a doppia aletta ripiegata

Le clip ad alette resistenti sorreggono materiali espositivi leggeri e in cartoncino su fissaggi diversi. In genere le nostre alette in plastica vengono usate su pareti dogate, fili, pareti forate e basi per espositore simili.

Clip per foto

Le clip per foto sono disponibili in bianco, grigio o trasparente, nelle versioni da montare con vite o con chiodo. Queste clip vengono utilizzate per montare saldamente foto, quadri e altre decorazioni da parete.

Clip per punti vendita - Basi

Le basi per clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Queste basi sono disponibili senza supporto, con base adesiva o magnetica per adattarsi ai diversi ambienti.

Clip per punti vendita - Clip

Le clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le clip standard, le clip a farfalla, le clip portabiglietti sono adatte per un'ampia gamma di dimensioni e applicazioni.

Clip per punti vendita - Connettori

Le aste per clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le aste di giunzione sono disponibili in una vasta gamma di lunghezze sia flessibili che fisse per soddisfare le vostre esigenze.

Clip per punti vendita - Pre-assemblate

Le clip per punti vendita pre-assemblate tengono in posizione i materiali in esposizione. Grazie alla vasta gamma di clip terminali da usare su entrambi i lati e le diverse forme della parte centrale questi componenti possono sostenere stampati di diverso spessore in moltissimi ambienti.

Contenitore - Anti-manomissione

Piccoli contenitori in polipropilene (PP) naturale, ideali per contenere piccoli componenti o prodotti in pasta. I coperchi antimanomissione sono acquistabili separatamente e sono una soluzione di conservazione davvero sicura.

Contenitori

Piccoli contenitori in LDPE naturale, ideali per contenere piccoli componenti o prodotti in pasta. Questi contenitori sono destinati a essere utilizzati con i nostri coperchi con chiusura a scatto, ordinabili separatamente, per garantire una conservazione sicura dei prodotti.

Coperchi per contenitori

Questa serie di coperchi in LDPE naturale, progettati per essere utilizzati con la nostra gamma di contenitori in LDPE, sono ideali per conservare piccoli componenti o prodotti in pasta. Contenitore ordinabile separatamente.

Dischi adesivi trasparenti

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Colore: Trasparente Codice Serie:

Elementi autoaggrappanti - Dischetti accoppiati

Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F; Temperatura di esercizio: da -20F a 150F ; Applicazioni: Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori

Elementi autoaggrappanti - Elementi accoppiati

Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori

Evidenziatori promozionali da scaffale trasparenti

Gli evidenziatori promozionali trasparenti danno l'illusione che gli stampati siano liberamente sospesi in aria in un costante movimento. Questi evidenziatori promozionali sono dotati di fascia adesiva in schiuma o pellicola adesiva per essere applicati su superfici piane o irregolari.

Fermi per tubi telescopici

I fermi per tubi telescopici

Facili da installare: praticare un foro da 1/4 di pollice attraverso il tubo. In questo modo il fermo per tubi scatta facilmente in posizione.

I fermi sono composti da un perno in metallo che fornisce resistenza aggiuntiva. I fermi possono essere anche riutilizzati, diventando una soluzione molto economica.

  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Colore: grigio

Fissa tubi

I fermatubi con vite manuale sono utilizzati principalmente per fissare i tubi telescopici in posizione fissa.

Facili da installare: posizionare il fissa tubi sulle sezioni del tubo di collegamento. Quindi, stringere la vite manuale incorporata per fissare saldamente i tubi in posizione. La vite manuale può essere comodamente svitata per spostare i tubi in una posizione alternativa a scelta e serrata per una tenuta sicura.

  • Materiale: nylon
  • Colori: naturale e nero

Ganci magnetici a soffitto

I magneti per espositori sono avvolti da un resistente guscio bianco per creare un supporto accattivante per il punto di vendita o per espositori di materiale di marketing. Utilizzare con dischi in acciaio adesivi per creare un espositore magnetico su qualsiasi superficie.

Ganci per cartoncino

I ganci per cartoncino o cartone passano attraverso un cartone o espositore leggero e sono fissati sul retro da un dentino. Il gancio bianco è idoneo per appendere materiali per punti vendita e si integra perfettamente sugli sfondi chiari.

Ganci per merchandising - Piatti

I ganci per merchandising piatti sono ideali per la tenuta di componenti sospesi in cartone, espositori nel punto vendita e espositori autoportanti. I modelli disponibili includono gancio singolo o doppio con diverse lunghezze di sospensione.

Ganci per merchandising - Rotondi

I ganci per merchandising sono ideali reggere componenti sospesi in cartone, espositori nel punto vendita ed espositori autoportanti. I modelli disponibili includono gancio singolo o doppio con diverse lunghezze di sospensione.

Ganci per sistema di sospensione - A forma di C

I ganci a C per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositore, ventose e altri elementi di fissaggio.

  • di 3