Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1375 € - 0,1697 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
A spingere
 | ||
| 0,1402 € - 0,1731 € | Richiedi il lead time qui | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
A spingere
 | ||
| 0,1375 € - 0,1697 € | 148998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
A spingere
 | ||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.320 in
 
8.1 mm
 |  | 
Fir Tree
 | ||
| 0,3075 € - 0,3332 € | Richiedi il lead time qui | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
A scatto
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  |  | 
A scatto
 | |||
| 0,0975 € - 0,1204 € | 55287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.248 in
 
6.3 mm
 |  |  | 
Push Fit
 | ||
| 0,1181 € - 0,1381 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | 
0.319 in
 
8.1 mm
 |  | 
A scatto
 | ||
| 0,279 € - 0,4795 € | 31884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.031 - 0.118 in
 
0.8 - 3.0 mm
 | 
Fir Tree
 | ||
| 10246115 | 0,0478 € - 0,0558 € | 134729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  |  |  | |
| 0,1158 € - 0,1287 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  |  |  | ||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.209 in
 
5.3 mm
 |  | 
Screw
 | ||
| 0,0981 € - 0,1948 € | 18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.201 in
 
5.1 mm
 |  | 
Screw
 | ||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 18302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.209 in
 
5.3 mm
 |  | 
Vite
 | ||
| 10246146 | 0,1156 € - 0,135 € | 15401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  |  |  | |
| 0,1153 € - 0,1616 € | 11506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  |  |  | ||
| 10009246 | 0,1507 € - 0,1811 € | 16173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.209 in
 
5.3 mm
 |  | 
Vite
 | |
| 0,1713 € - 0,1962 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.031 - 0.118 in
 
0.8 - 3.0 mm
 | 
A spingere
 | ||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 23805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.209 in
 
5.3 mm
 |  | 
Vite
 | ||
| 0,1482 € - 0,178 € | 29078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.323 in
 
8.2 mm
 |  | 
Vite
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare