Menu Ricerca

Basetta per fascetta con fissaggio a pressione

Disponibile

Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.

Codice Serie: SR2022

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
76 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Larghezza massima fascetta compatibile Intervallo spessore pannello Metodo di montaggio Acquista
0,1375 € - 0,1697 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
A spingere
0,1402 € - 0,1731 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
A spingere
0,1375 € - 0,1697 € 148998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
A spingere
0,3616 € - 0,4465 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
Fir Tree
0,3075 € - 0,3332 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
A scatto
Richiedi il lead time qui
4.3 mm
A scatto
0,0975 € - 0,1204 € 55287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Push Fit
0,1181 € - 0,1381 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
8.1 mm
A scatto
0,279 € - 0,4795 € 31884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
10246115 0,0478 € - 0,0558 € 134729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1158 € - 0,1287 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1311 € - 0,1575 € 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Screw
0,0981 € - 0,1948 € 18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
5.1 mm
Screw
0,1311 € - 0,1575 € 18302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Vite
10246146 0,1156 € - 0,135 € 15401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1153 € - 0,1616 € 11506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10009246 0,1507 € - 0,1811 € 16173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Vite
0,1713 € - 0,1962 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
A spingere
0,1311 € - 0,1575 € 23805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Vite
0,1482 € - 0,178 € 29078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
Vite
  • di 4
Sostegno per fascetta A scatto 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10363652

Fascia di prezzo
0,1697 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Sostegno per fascetta A scatto 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10363669

Fascia di prezzo
0,1731 € - 0,1402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
Sostegno per fascetta A scatto 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10363645

Fascia di prezzo
0,1697 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
148998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Sostegno per fascetta Fir Tree 0.320 in HDPE Nero

10363447

Fascia di prezzo
0,4465 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Fir Tree
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    8.1 mm
  • Altezza totale
    30.9 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Sostegno per fascetta A scatto 13.0 mm PA Nero

10108932

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    13.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
Sostegno per fascetta A freccia #8 PA Naturale

10363676


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Diametro foro compatibile
    4.3 mm
  • Altezza totale
    18.6 mm
  • Larghezza totale
    12.3 mm
Sella di cablaggio A spingere 7.4 mm 36.2 mm HDPE

10222089

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
55287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push Fit
  • Diametro foro compatibile
    6.3 mm
  • Lunghezza totale
    36.2 mm
  • Larghezza totale
    4.7 mm
Sostegno per fascetta A scatto 8.1 mm PA Naturale

10376898

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1181 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 8.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.2 mm
  • Lunghezza totale
    17.7 mm
Sostegno per fascetta A scatto 4.8 mm PA Nero

10009512

Fascia di prezzo
0,4795 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
31884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Fir Tree
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 3.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.0 mm
Sostegno per fascetta Vite PA66 Naturale

10246115

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
134729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Vite PA66 Nero

10277140

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    11.6 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta Vite 5.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10009253

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.3 mm
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
Sostegno per fascetta Vite 5.1 mm PA Nero

10122068

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,0981 €

Livelli di giacenza
18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.3 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Sostegno per fascetta Da avvitare o da rivettare #8. M4 5.3 mm PA Nero

10009239

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
18302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.3 mm
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
Sostegno per fascetta Vite PA66 Naturale

10246146

Fascia di prezzo
0,135 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
15401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    11.6 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta A scatto PA66 Nero

10089316

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
11506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Sostegno per fascetta Da avvitare #8. M4 5.3 mm PA Naturale

10009246

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,1507 €

Livelli di giacenza
16173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.3 mm
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
Sostegno per fascetta A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Nero

10009529

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
Sostegno per fascetta Vite #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Nero

10009260

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
23805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.3 mm
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
Sostegno per fascetta Vite M6 8.2 mm PA Nero

10009321

Fascia di prezzo
0,178 € - 0,1482 €

Livelli di giacenza
29078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    8.2 mm
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Lunghezza totale
    22.2 mm