Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1855 € - 0,2113 € | 69901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 12950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,2573 € - 0,2844 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 10253724 | 0,257 € - 0,2998 € | 138500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 10009345 | 0,2017 € - 0,2293 € | 91900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
A spingere
|
|
| 10009352 | 0,2625 € - 0,2998 € | 7965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 0,1474 € - 0,182 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 4357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A spingere
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
A scatto
|
|||
| 0,1671 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1375 € - 0,1697 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A spingere
|
||
| 0,3075 € - 0,3332 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A scatto
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1375 € - 0,1697 € | 148998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1402 € - 0,1731 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare