Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,0972 € - 0,0972 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
10.3 mm
0,2118 € - 0,2236 € 9198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.7 mm
0,1085 € - 0,134 € 7710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1495 € - 0,1846 € 4055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
0,1007 € - 0,1244 € 36650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
10179604 0,0371 € - 0,0458 € 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,0876 € - 0,1081 € 28806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0523 € - 0,0646 € 33018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0666 € - 0,0823 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,045 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,0587 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,0601 € - 0,0859 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0974 € - 0,1203 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,1294 € - 0,1598 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1306 € - 0,1613 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
27.8 mm
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,3585 € - 0,4426 € 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Bianco
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
11.5 mm
0,0587 € - 0,0838 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.0 mm
0,0496 € - 0,0612 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
9.5 mm
11.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0562 € - 0,0801 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1082 € - 0,1336 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
  • di 8
Boccole a scatto 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Nero

10434956

Fascia di prezzo
0,0972 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    25.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    20.6 mm
Boccole a scatto 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Nero

10380673

Fascia di prezzo
0,2236 € - 0,2118 €

Livelli di giacenza
9198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    6.4 mm
  • Altezza totale
    6.7 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.4 mm
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10222133

Fascia di prezzo
0,134 € - 0,1085 €

Livelli di giacenza
7710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    28.6 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10222140

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,1495 €

Livelli di giacenza
4055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    33.3 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10222126

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
36650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Boccole a scatto Rotondo 3.175 mm Nylon 6/6 Nero

10179604

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    9.9 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.95 mm
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10222119

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
28806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Boccole a scatto 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10222102

Fascia di prezzo
0,0646 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
33018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    14.7 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.9 mm
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10222096

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    18.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Boccole a scatto Rotondo 6.35 mm Nylon 6/6 Nero

10179611

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.95 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 12.7 mm (HD)

10362600

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 13.5 mm (HD)

10362617

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    15.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 19.1 mm (HD)

10362648

Fascia di prezzo
0,1203 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    21.0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    15.9 mm
Boccole a scatto 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362976

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    23.8 mm
Boccole a scatto 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362969

Fascia di prezzo
0,1613 € - 0,1306 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    22.2 mm
Boccole a scatto 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Bianco

10363058

Fascia di prezzo
0,4426 € - 0,3585 €

Livelli di giacenza
749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    50.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    54.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    41.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 7.9 mm (HD)

10362563

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.1 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362686

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.9 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 12.7 mm (HD)

10362594

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0562 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362907

Fascia di prezzo
0,1336 € - 0,1082 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    14.3 mm