Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari aperta 16.0 26.0 36.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare aperta è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155568

Codice articolo precedente:

20155568

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 17,179 €
10 - 19 15,457 €
20 - 49 14,6063 €
50 - 99 13,7453 €
100 + 12,0233 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,18 €

1 x 17,179 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 10.0
N di circuiti di sfere 4.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Peso g 57.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci