Queste boccole a sfere lineari aperte sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare consentendo il posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Queste sfere sono a diretto contatto con l'albero lineare, un'asta cilindrica lungo cui scorre la boccola, garantendo un attrito ridotto e un'elevata capacità di carico.
Solitamente sono utilizzate con una guida di supporto dell'albero. Possono resistere a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1710, SRL1707
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0233 € - 17,179 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||
| 7,8105 € - 11,152 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
||
| 13,8683 € - 19,8133 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 32,80 € - 46,863 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
||
| 44,1878 € - 63,1298 € | Richiedi il lead time qui |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 62,1355 € - 88,765 € | Richiedi il lead time qui |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
||
| 18,3578 € - 26,2298 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||
| 23,042 € - 32,923 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| 19,4545 € - 27,798 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
||
| 35,0755 € - 50,102 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare