Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari aperta 40.0 62.0 80.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare aperta è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155834

Codice articolo precedente:

20155834

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 59.0
l2 60.6
l3 2.15
w1 16.8
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Peso g 705.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci