20155957
20155957
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| d1 tol. h6 | 60.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| d3 | 86.5 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| w1 | 27.2 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 4700.0 |
| Static load C0 max. N | 9990.0 |
| Peso g | 2220.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare