20157357
20157357
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 27,798 € |
| 10 - 19 | 25,0203 € |
| 20 - 49 | 23,6263 € |
| 50 - 99 | 22,2425 € |
| 100 + | 19,4545 € |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| d3 | 21.0 |
| l2 | 22.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 7.5 |
| N di circuiti di sfere | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 510.0 |
| Static load C0 max. N | 784.0 |
| Peso g | 35.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare