Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari chiuse

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:

  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati, presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grandi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati resistenti alla corrosione. Sono disponibili in configurazioni orientabili, aperte, doppie e in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 Materiale d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
25.0
Closed
Richiedi il lead time qui
33.0
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
45.0
Long Version
Richiedi il lead time qui
22.9
Acciaio
12.0
22.0
32.0
Closed
Richiedi il lead time qui
22.9
Acciaio inossidabile
12.0
22.0
32.0
Closed
Richiedi il lead time qui
44.1
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
58.0
Closed
Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio
25.0
40.0
112.0
Double Length
Richiedi il lead time qui
13.5
Acciaio inossidabile
6.0
12.0
19.0
Closed
Richiedi il lead time qui
170.0
Acciaio
60.0
90.0
211.0
Double Length
Richiedi il lead time qui
33.0
Acciaio
8.0
16.0
45.0
Double Length
Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio inossidabile
10.0
19.0
29.0
Closed
Richiedi il lead time qui
13.5
Acciaio
6.0
12.0
19.0
Closed
Richiedi il lead time qui
45.8
Acciaio
12.0
22.0
61.0
Double Length
Richiedi il lead time qui
101.7
Acciaio inossidabile
60.0
90.0
125.0
Closed
Richiedi il lead time qui
60.6
Acciaio inossidabile
40.0
62.0
80.0
Closed
Richiedi il lead time qui
52.1
Acciaio inossidabile
30.0
47.0
68.0
Closed
Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio
10.0
19.0
29.0
Closed
Richiedi il lead time qui
44.1
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
58.0
Closed
Richiedi il lead time qui
60.6
Acciaio
40.0
62.0
80.0
Closed
Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
112.0
Long Version
Richiedi il lead time qui
24.9
Acciaio inossidabile
16.0
26.0
36.0
Closed
  • di 3
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155971


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156039


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Boccola a sfera lineare Closed 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20155391


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155377


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20155667


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Boccola a sfera lineare Double Length 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20155742


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare Closed 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157289


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Boccola a sfera lineare Double Length 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20155940


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Boccola a sfera lineare Double Length 8.0 16.0 45.0 Acciaio

20156046


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157340


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Boccola a sfera lineare Closed 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157258


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Boccola a sfera lineare Double Length 12.0 22.0 61.0 Acciaio

20158309


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Boccola a sfera lineare Closed 60.0 90.0 125.0 Acciaio inossidabile

20158224


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 80.0 Acciaio inossidabile

20158200


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 68.0 Acciaio inossidabile

20158231


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Boccola a sfera lineare Closed 10.0 19.0 29.0 Acciaio

20157265


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20155674


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Boccola a sfera lineare Closed 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20155803


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20155735


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20155476


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0