Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Closed 12.0 22.0 32.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare chiusa è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155391

Codice articolo precedente:

20155391

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 11,7363 €
10 - 19 10,5678 €
20 - 49 9,9733 €
50 - 99 9,389 €
100 + 8,2205 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,74 €

1 x 11,7363 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
N di circuiti di sfere 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Peso g 41.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci