Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera chiusa in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resistono a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155964

Codice articolo precedente:

20155964

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,43 €
10 - 19 17,49 €
20 - 49 16,52 €
50 - 99 15,54 €
100 + 13,60 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,43 €

1 x 19,43 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
l2 16.5
l3 1.10
d3 15.2
N di circuiti di sfere 4.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Peso g 20.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci