Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire il posizionamento preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presenta una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero in caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.
Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare fluido.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1711, SRL1708
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5178 € - 12,1668 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 20,2335 € - 28,905 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 27,634 € - 39,4728 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
||
| 21,279 € - 30,3913 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 16,7075 € - 23,862 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 39,7188 € - 56,744 € | Richiedi il lead time qui |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
| 58,6915 € - 83,845 € | Richiedi il lead time qui |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 24,969 € - 35,67 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 26,9165 € - 38,4478 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 19,9875 € - 28,5565 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 10,619 € - 15,17 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 21,279 € - 30,3913 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
||
| 35,014 € - 50,02 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 28,2798 € - 40,4055 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 13,1713 € - 18,819 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 7,5953 € - 10,8548 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 18,7883 € - 26,8448 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 7,2878 € - 10,414 € | Richiedi il lead time qui |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
2.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 17,5685 € - 25,1023 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 14,6063 € - 20,869 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0