Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0403 € - 0,1343 € | 7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1727 € - 0,1989 € | 14495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
|
||
0,1727 € - 0,1989 € | 1422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
|
||
0,1727 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
|
Rotondo
|
|
||
0,1258 € - 0,1506 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
|
||
0,1079 € - 0,1332 € | 887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2176 € - 0,2687 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4531 € - 0,5593 € | 8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4703 € - 0,5806 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2074 € - 0,2561 € | 8284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2027 € - 0,2027 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,126 € - 0,1556 € | 31370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1339 € - 0,1653 € | 1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,1717 € - 0,2119 € | 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1277 € - 0,1577 € | 2167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,063 € - 0,0838 € | 2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1213 € - 0,1616 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1893 € - 0,2514 € | 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0993 € - 0,1322 € | 26979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,1948 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare