These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6425 € - 1,2892 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6369 € - 1,2726 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,9969 € - 7,4339 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Sì
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,554 € - 1,2242 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,554 € - 1,2242 € | 1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4836 € - 0,7834 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,619 € - 1,0059 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2832 € - 0,5167 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5831 € - 0,9492 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,2998 € - 0,5458 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4186 € - 0,6812 € | 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2832 € - 0,5167 € | 9004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,0819 € - 1,9068 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,6253 € - 5,3751 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,9969 € - 7,4339 € | 1269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,3951 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,3951 € | 1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,5424 € - 5,2231 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,9191 € - 6,9641 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Sì
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
0,619 € - 1,3651 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare