10331361
10SCM004004
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0361 € |
5000 - 19999 | 0,0325 € |
20000 + | 0,0292 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 0.157 in |
---|---|
Altezza base | 4.0 mm |
Diametro esterno base | 0.236 in |
Diametro esterno base | 6.0 mm |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 8.4 mm |
Diametro esterno flangia | 0.331 in |
Diametro interno | 0.161 in |
Diametro interno | 4.1 mm |
Colore | Naturale |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M4 |
Tipo rondella | Rondella di spallamento |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare