Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Codice Serie: SR1948
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1173 € - 0,1519 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0876 € - 0,0876 € | 5672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,3426 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,3474 € - 0,3474 € | 7007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
0,1529 € - 0,1744 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,1906 € | 14430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1311 € - 0,1699 € | 23101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1196 € - 0,1547 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,0429 € - 0,0558 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,0923 € - 0,0923 € | 600660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2432 € - 0,3371 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,1658 € - 0,2141 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,4714 € - 0,5819 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,1094 € - 0,1519 € | 6830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
M4
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,1878 € - 0,1958 € | 31009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,1492 € - 0,1948 € | 5179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1142 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1962 € - 0,3578 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,1066 € | 5562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare