Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,2209 € - 0,286 € 7951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon
18.6 mm
0,0784 € - 0,1243 € 7747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
5.1 mm
Nero
7.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 10835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
0,211 € - 0,2416 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
0,2884 € - 0,3014 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,143 € - 0,143 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.5 mm
0,1598 € - 0,1702 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
4.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,0263 € - 0,0665 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
6.3 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
9.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
10016114 0,1569 € - 0,1805 € 17174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 12202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
10016237 0,1569 € - 0,1805 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,211 € - 0,2416 € 9199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
1,0136 € - 1,0136 € Richiedi il lead time qui
2.1 mm
Naturale
PA
0,3087 € - 0,3243 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
7.1 mm
0,1971 € - 0,2249 € 5846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,0854 € - 0,0948 € 65274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,0813 € - 0,1193 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.8 mm
0,4887 € - 0,4887 € 9010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
PA
  • di 18
Rondella isolante svasata 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nylon

10065877

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
7951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.6 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    4.4 mm
  • Tipo rondella
    Countersunk Insulation Washer
Rondella di spallamento 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm

10228937

Fascia di prezzo
0,1243 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
7747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    2.2 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
10835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Fascia di prezzo
0,3014 € - 0,2884 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Fascia di prezzo
0,1702 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0263 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    9.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
17174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
12202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
9199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 20.0 mm PA

10138014

Fascia di prezzo
1,0136 € - 1,0136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    13.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    30.0 mm
  • Diametro esterno base
    24.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Altezza flangia
    2.1 mm
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
5846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016145

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
65274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Fascia di prezzo
0,1193 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.8 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 6.0 mm PA

10137956

Fascia di prezzo
0,4887 € - 0,4887 €

Livelli di giacenza
9010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm