Menu Ricerca

Boccole per guaine di protezione

Disponibile

Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo. Questo previene danni e perdite e protegge i tubi dall'usura, dalla pressione e dalla corrosione.

  • Utilizzate per sigillare il manicotto su un tubo flessibile.
  • Aggraffate sul tubo.
Materiale: Alluminio Colore: Alluminio Codice Serie: SR1098

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID L OD Acquista
2,1089 € - 2,1089 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
2,4041 € - 2,4041 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
2,4622 € - 2,4622 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
2,1738 € - 2,1738 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
2,6368 € - 2,6368 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
2,58 € - 2,8666 € 1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
1,8771 € - 2,0857 € 1297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
3,6364 € - 4,00 € 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
1,7117 € - 1,9018 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
27.0 mm
25.0 mm
1,766 € - 1,9622 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
3,3968 € - 3,7364 € 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
Ghiera per guaine di protezione 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Alluminio

10192498

Fascia di prezzo
2,1089 € - 2,1089 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Alluminio

10192528

Fascia di prezzo
2,4041 € - 2,4041 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Alluminio

10192511

Fascia di prezzo
2,4622 € - 2,4622 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Alluminio

10192504

Fascia di prezzo
2,1738 € - 2,1738 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Alluminio

10192535

Fascia di prezzo
2,6368 € - 2,6368 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Alluminio

20440183

Fascia di prezzo
2,8666 € - 2,58 €

Livelli di giacenza
1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Alluminio

20440190

Fascia di prezzo
2,0857 € - 1,8771 €

Livelli di giacenza
1297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Alluminio

20440152

Fascia di prezzo
1,1861 € - 1,0783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Alluminio

20440213

Fascia di prezzo
4,00 € - 3,6364 €

Livelli di giacenza
797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Alluminio

20440169

Fascia di prezzo
1,9018 € - 1,7117 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Alluminio

20440176

Fascia di prezzo
1,9622 € - 1,766 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio
Ghiera per guaine di protezione 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Alluminio

20440206

Fascia di prezzo
3,7364 € - 3,3968 €

Livelli di giacenza
897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Colore
    Alluminio